Čepy s kuličkami samojistné jsou samojistící čepy. K odblokování kuliček dojde bez použití nářadí zmáčknutím tlačítka. Často jsou nazývány jako jistící čepy, pojistné čepy, Ball Lock Pins nebo Quick Release Pins. Mohou být nasazeny v rozličných oblastech v různých případech použití, jako fixace, aretace, spojení, přestavení nebo k rychlým změnám polohování.
Čepy s kuličkami jsou extrémně zatížitelné, korozivzdorné a optimálně chránění proti opotřebení.
Široký sortiment zahrnuje rozličná provedení ze skladu:
Jako příslušenství nabízíme:
Vedle programu metrických čepů s kuličkami jsou k dispozici i palcová provedení zhotovená podle norem pro letectví (MS 17984 - MS 17987).
Pro specifické případy také mohou být navržena a zhotovena speciální provedení.
Je nám líto, ale své webové stránky nemůžeme překládat do všech světových jazyků. Tak jsme pro vás vytvořili mezinárodní anglický překlad.