Panty nerez, prodloužený na obou stranách

EH 25162.

Tyto nerezové panty se vyznačují kompaktním designem.

Čepy pantů jsou tvarově lisované a proto jsou vhodné pro použití v případě silných vibrací a otřesů.  

Odpovídající tření mezi jednotlivými součástkami pantů a mazání zajišťují odolnost proti oděru.

Provedení s centrovacími kroky zamezuje bočnímu prokluzu při vysokém zatížení a chrání tak upevňovací šrouby před nepřijatelnými bočními silami.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Materiál
Barva
Provedení
obrázek
b1 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Barva:
Provedení:
s přídavným otvorem k přišroubování na obou stranách
obrázek:
1
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
25162.0065
CAD
Dokumenty
Panty
  • s přídavným otvorem k přišroubování na obou stranách – obrázek 1, matná
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Hmotnost: 160 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Barva:
Provedení:
s přídavným otvorem k přišroubování na obou stranách
obrázek:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25162.0005
CAD
Dokumenty
Panty
  • s přídavným otvorem k přišroubování na obou stranách – obrázek 1, matná
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Hmotnost: 400 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Barva:
Provedení:
s přídavným otvorem k přišroubování na obou stranách
obrázek:
1
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
25162.0025
CAD
Dokumenty
Panty
  • s přídavným otvorem k přišroubování na obou stranách – obrázek 1, matná
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Hmotnost: 896 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Barva:
černá
Provedení:
s přídavným otvorem k přišroubování na obou stranách
obrázek:
1
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
25162.0165
CAD
Dokumenty
Panty
  • s přídavným otvorem k přišroubování na obou stranách – obrázek 1, černá
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Hmotnost: 160 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Barva:
černá
Provedení:
s přídavným otvorem k přišroubování na obou stranách
obrázek:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25162.0105
CAD
Dokumenty
Panty
  • s přídavným otvorem k přišroubování na obou stranách – obrázek 1, černá
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Hmotnost: 400 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Barva:
černá
Provedení:
s přídavným otvorem k přišroubování na obou stranách
obrázek:
1
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
25162.0125
CAD
Dokumenty
Panty
  • s přídavným otvorem k přišroubování na obou stranách – obrázek 1, černá
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Hmotnost: 896 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Barva:
Provedení:
s přídavným otvorem k přišroubování a středícími vložkami na obou stranách
obrázek:
2
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
25162.0070
CAD
Dokumenty
Panty
  • s přídavným otvorem k přišroubování a středícími vložkami na obou stranách – obrázek 2, matná
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Hmotnost: 163 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Barva:
Provedení:
s přídavným otvorem k přišroubování a středícími vložkami na obou stranách
obrázek:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25162.0010
CAD
Dokumenty
Panty
  • s přídavným otvorem k přišroubování a středícími vložkami na obou stranách – obrázek 2, matná
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Hmotnost: 414 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Barva:
Provedení:
s přídavným otvorem k přišroubování a středícími vložkami na obou stranách
obrázek:
2
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
25162.0030
CAD
Dokumenty
Panty
  • s přídavným otvorem k přišroubování a středícími vložkami na obou stranách – obrázek 2, matná
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Hmotnost: 906 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Barva:
černá
Provedení:
s přídavným otvorem k přišroubování a středícími vložkami na obou stranách
obrázek:
2
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
25162.0170
CAD
Dokumenty
Panty
  • s přídavným otvorem k přišroubování a středícími vložkami na obou stranách – obrázek 2, černá
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Hmotnost: 163 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Barva:
černá
Provedení:
s přídavným otvorem k přišroubování a středícími vložkami na obou stranách
obrázek:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25162.0110
CAD
Dokumenty
Panty
  • s přídavným otvorem k přišroubování a středícími vložkami na obou stranách – obrázek 2, černá
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Hmotnost: 414 g
show article view
Panty
Materiál:
Nerez
Barva:
černá
Provedení:
s přídavným otvorem k přišroubování a středícími vložkami na obou stranách
obrázek:
2
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
25162.0130
CAD
Dokumenty
Panty
  • s přídavným otvorem k přišroubování a středícími vložkami na obou stranách – obrázek 2, černá
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Hmotnost: 906 g
show article view
Panty

Materiál

Základní těleso

  • Nerez 1.4405, matně tryskaná
  • nerez 1.4405, potažená plastem, černá RAL 9005, mat

Osa

  • Nerez
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25162. Panty – nerez, prodloužený na obou stranách
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.