Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 27 výsledků
Provedení:
nastavitelný na šířku
Další detaily
nastavitelný na šířku – obrázek 3, Nerez
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Hmotnost: 82 g
show article view
Provedení:
nastavitelný na šířku
Další detaily
nastavitelný na šířku – obrázek 3, Nerez
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Hmotnost: 141 g
show article view
Provedení:
nastavitelný na šířku
Další detaily
nastavitelný na šířku – obrázek 3, Nerez
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Hmotnost: 255 g
show article view
Provedení:
nastavitelný na výšku
Další detaily
nastavitelný na výšku – obrázek 2, Nerez
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Hmotnost: 83 g
show article view
Provedení:
nastavitelný na výšku
Další detaily
nastavitelný na výšku – obrázek 2, Nerez
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Hmotnost: 142 g
show article view
Provedení:
nastavitelný na výšku
Další detaily
nastavitelný na výšku – obrázek 2, Nerez
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Hmotnost: 257 g
show article view
Provedení:
nastavitelný na výšku a šířku
Další detaily
nastavitelný na výšku a šířku – obrázek 1, Nerez
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Hmotnost: 79 g
show article view
Provedení:
nastavitelný na výšku a šířku
Další detaily
nastavitelný na výšku a šířku – obrázek 1, Nerez
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Hmotnost: 138 g
show article view
Provedení:
nastavitelný na výšku a šířku
Další detaily
nastavitelný na výšku a šířku – obrázek 1, Nerez
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Hmotnost: 260 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
nastavitelný na šířku
Další detaily
nastavitelný na šířku – obrázek 3, Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Hmotnost: 82 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
nastavitelný na šířku
Další detaily
nastavitelný na šířku – obrázek 3, Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Hmotnost: 141 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
nastavitelný na šířku
Další detaily
nastavitelný na šířku – obrázek 3, Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Hmotnost: 255 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
nastavitelný na výšku
Další detaily
nastavitelný na výšku – obrázek 2, Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Hmotnost: 83 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
nastavitelný na výšku
Další detaily
nastavitelný na výšku – obrázek 2, Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Hmotnost: 142 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
nastavitelný na výšku
Další detaily
nastavitelný na výšku – obrázek 2, Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Hmotnost: 257 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
nastavitelný na výšku a šířku
Další detaily
nastavitelný na výšku a šířku – obrázek 1, Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Hmotnost: 79 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
nastavitelný na výšku a šířku
Další detaily
nastavitelný na výšku a šířku – obrázek 1, Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Hmotnost: 138 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
nastavitelný na výšku a šířku
Další detaily
nastavitelný na výšku a šířku – obrázek 1, Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Hmotnost: 260 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
nastavitelný na šířku
Další detaily
nastavitelný na šířku – obrázek 3, Zinkový tlakový odlitek, černý
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Hmotnost: 82 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
nastavitelný na šířku
Další detaily
nastavitelný na šířku – obrázek 3, Zinkový tlakový odlitek, černý
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Hmotnost: 141 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
nastavitelný na šířku
Další detaily
nastavitelný na šířku – obrázek 3, Zinkový tlakový odlitek, černý
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Hmotnost: 255 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
nastavitelný na výšku
Další detaily
nastavitelný na výšku – obrázek 2, Zinkový tlakový odlitek, černý
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Hmotnost: 83 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
nastavitelný na výšku
Další detaily
nastavitelný na výšku – obrázek 2, Zinkový tlakový odlitek, černý
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Hmotnost: 142 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Provedení:
nastavitelný na výšku
Další detaily
nastavitelný na výšku – obrázek 2, Zinkový tlakový odlitek, černý
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Hmotnost: 257 g
show article view
Materiál
Základní těleso
Nerez 1.4408, matně tryskaná
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
Osa
Datový list EH 25161. Panty – nastavitelné
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.