Čepy s kuličkami podle norem pro letectví (NASM / MS 17984 - 17987) jsou samojistné, jednočinné čepy. K odblokování kuliček dojde bez použití nářadí zmáčknutím tlačítka. Jsou také často nazývány jako jistící čepy, pojistné čepy nebo jako quick release pin. Používají se k fixaci, aretaci, spojení nebo k rychlým změnám poloh. Čepy s kuličkami se používají jako pozemní podpůrná zařízení (GSE)nebo při údržbě, opravách a generálních opravách (MRO). Používají se např. jako čepy promechanické přerušení ovládání podvozkové nohy.
Čepy s kuličkami jsou extrémně zatížitelné, korozivzdorné a optimálně chráněné proti opotřebení.
Všechny čepy s kuličkami jsou testovány podle NAS 1332.
Ze skladu je k dispozici rozsáhlý sortiment čepů v mnoha různých variantách:
Jiné rozměry a délky, které nejsou dostupné ve skladu, lze na přání zákazníka vyrobit v krátké lhůtě.
Pro všechny čepy s kuličkami jsou ke stažení CAD data v různých formátech.
Dvojčinná a speciální provedení pro individuální použití lze navrhnout a vyrobit na vyžádání.
Jako příslušenství nabízíme:
Kromě produktové řady v PALCÍCH podle norem pro letectví (MS 17984 - MS 17987) jsou také k dispozici provedení v metrických rozměrech.