Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 14 výsledků
Utahovací moment max. [Nm]:
2,9 Nm
Další detaily
Ocel
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 max.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
SW: 3 mm
Utahovací moment max.: 2,9 Nm
Montážní otvor Díra v náboji D1 H7: 8 mm
Montážní otvor Průměr hřídele D2 : 6 mm – 10 mm
Montážní otvor L1 +0,2: 2,8 mm
Hmotnost: 8 g
show article view
Utahovací moment max. [Nm]:
6 Nm
Další detaily
Ocel
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 max.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
SW: 4 mm
Utahovací moment max.: 6 Nm
Montážní otvor Díra v náboji D1 H7: 10 mm
Montážní otvor Průměr hřídele D2 : 10 mm – 15 mm
Montážní otvor L1 +0,2: 3,3 mm
Hmotnost: 12 g
show article view
Utahovací moment max. [Nm]:
10 Nm
Další detaily
Ocel
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 max.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
SW: 5 mm
Utahovací moment max.: 10 Nm
Montážní otvor Díra v náboji D1 H7: 12 mm
Montážní otvor Průměr hřídele D2 : 15 mm – 20 mm
Montážní otvor L1 +0,2: 3,5 mm
Hmotnost: 21 g
show article view
Utahovací moment max. [Nm]:
25 Nm
Další detaily
Ocel
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 max.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
SW: 6 mm
Utahovací moment max.: 25 Nm
Montážní otvor Díra v náboji D1 H7: 16 mm
Montážní otvor Průměr hřídele D2 : 20 mm – 30 mm
Montážní otvor L1 +0,2: 4 mm
Hmotnost: 52 g
show article view
Utahovací moment max. [Nm]:
46 Nm
Další detaily
Ocel
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 max.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
SW: 8 mm
Utahovací moment max.: 46 Nm
Montážní otvor Díra v náboji D1 H7: 20 mm
Montážní otvor Průměr hřídele D2 : 30 mm – 40 mm
Montážní otvor L1 +0,2: 4,8 mm
Hmotnost: 98 g
show article view
Utahovací moment max. [Nm]:
82 Nm
Další detaily
Ocel
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 max.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
SW: 10 mm
Utahovací moment max.: 82 Nm
Montážní otvor Díra v náboji D1 H7: 25 mm
Montážní otvor Průměr hřídele D2 : 40 mm – 60 mm
Montážní otvor L1 +0,2: 5,6 mm
Hmotnost: 183 g
show article view
Utahovací moment max. [Nm]:
206 Nm
Další detaily
Ocel
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 max.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
SW: 14 mm
Utahovací moment max.: 206 Nm
Montážní otvor Díra v náboji D1 H7: 30 mm
Montážní otvor Průměr hřídele D2 : 60 mm – 125 mm
Montážní otvor L1 +0,2: 7,9 mm
Hmotnost: 344 g
show article view
Utahovací moment max. [Nm]:
2,9 Nm
Další detaily
Nerez
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 max.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
SW: 3 mm
Utahovací moment max.: 2,9 Nm
Montážní otvor Díra v náboji D1 H7: 8 mm
Montážní otvor Průměr hřídele D2 : 6 mm – 10 mm
Montážní otvor L1 +0,2: 2,8 mm
Hmotnost: 8 g
show article view
Utahovací moment max. [Nm]:
6 Nm
Další detaily
Nerez
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 max.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
SW: 4 mm
Utahovací moment max.: 6 Nm
Montážní otvor Díra v náboji D1 H7: 10 mm
Montážní otvor Průměr hřídele D2 : 10 mm – 15 mm
Montážní otvor L1 +0,2: 3,3 mm
Hmotnost: 12 g
show article view
Utahovací moment max. [Nm]:
10 Nm
Další detaily
Nerez
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 max.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
SW: 5 mm
Utahovací moment max.: 10 Nm
Montážní otvor Díra v náboji D1 H7: 12 mm
Montážní otvor Průměr hřídele D2 : 15 mm – 20 mm
Montážní otvor L1 +0,2: 3,5 mm
Hmotnost: 21 g
show article view
Utahovací moment max. [Nm]:
25 Nm
Další detaily
Nerez
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 max.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
SW: 6 mm
Utahovací moment max.: 25 Nm
Montážní otvor Díra v náboji D1 H7: 16 mm
Montážní otvor Průměr hřídele D2 : 20 mm – 30 mm
Montážní otvor L1 +0,2: 4 mm
Hmotnost: 52 g
show article view
Utahovací moment max. [Nm]:
46 Nm
Další detaily
Nerez
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 max.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
SW: 8 mm
Utahovací moment max.: 46 Nm
Montážní otvor Díra v náboji D1 H7: 20 mm
Montážní otvor Průměr hřídele D2 : 30 mm – 40 mm
Montážní otvor L1 +0,2: 4,8 mm
Hmotnost: 98 g
show article view
Utahovací moment max. [Nm]:
82 Nm
Další detaily
Nerez
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 max.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
SW: 10 mm
Utahovací moment max.: 82 Nm
Montážní otvor Díra v náboji D1 H7: 25 mm
Montážní otvor Průměr hřídele D2 : 40 mm – 60 mm
Montážní otvor L1 +0,2: 5,6 mm
Hmotnost: 183 g
show article view
Utahovací moment max. [Nm]:
206 Nm
Další detaily
Nerez
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 max.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
SW: 14 mm
Utahovací moment max.: 206 Nm
Montážní otvor Díra v náboji D1 H7: 30 mm
Montážní otvor Průměr hřídele D2 : 60 mm – 125 mm
Montážní otvor L1 +0,2: 7,9 mm
Hmotnost: 344 g
show article view
Materiál
Základní těleso
Ocel, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Pružina
Upínací šroub
Poznámky
Závit d3 slouží k upevnění volitelného montážního nářadí.
Produkt:
speciální šestihranný klíč
SW: 3 mm d: M2,5 mm
Objednací číslo:
23341.1008
speciální šestihranný klíč
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Hmotnost: 5 g
Produkt:
speciální šestihranný klíč
SW: 4 mm d: M3 mm
Objednací číslo:
23341.1010
speciální šestihranný klíč
SW: 4 mm
d: M3
Hmotnost: 9 g
Produkt:
speciální šestihranný klíč
SW: 5 mm d: M4 mm
Objednací číslo:
23341.1012
speciální šestihranný klíč
SW: 5 mm
d: M4
Hmotnost: 17 g
Produkt:
speciální šestihranný klíč
SW: 6 mm d: M5 mm
Objednací číslo:
23341.1016
speciální šestihranný klíč
SW: 6 mm
d: M5
Hmotnost: 28 g
Produkt:
speciální šestihranný klíč
SW: 8 mm d: M6 mm
Objednací číslo:
23341.1020
speciální šestihranný klíč
SW: 8 mm
d: M6
Hmotnost: 57 g
Produkt:
speciální šestihranný klíč
SW: 10 mm d: M8 mm
Objednací číslo:
23341.1025
speciální šestihranný klíč
SW: 10 mm
d: M8
Hmotnost: 95 g
Produkt:
speciální šestihranný klíč
SW: 14 mm d: M10 mm
Objednací číslo:
23341.1030
speciální šestihranný klíč
SW: 14 mm
d: M10
Hmotnost: 250 g
Montáž
Síla sevření má odpovídat průměru upínaných dílů.
Zasunout svěrný čep pomocí montážního nářadí do zvoleného otvoru.
Upínaný díl správně umístit.
Upnout pomocí šroubu SW (se zohledněním utahovacího momentu).
Datový list EH 23341. Svěrné čepy
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.