Závěsná oka jsou robustní nosné prvky, které slouží k rychlému a snadnému použití, pro ruční manipulaci nebo manipulaci pomocí jeřábu k přepravě břemen. Závěsná oka jsou testována společností TÜV a jsou odolná proti korozi a povětrnostním vlivům.
Závěsná oka samojistná jsou robustní nosné prvky s pohyblivým okem nebo rukojetí, jsou testována společností TÜV a slouží k rychlému a snadnému použití. Závěsná oka samojistná jsou také často označována jako zdvihací čepy. Lze je použít k manipulaci břemen pomocí jeřábu. Pro použití postačí díry H11.
Ze skladu je k dispozici rozsáhlý sortiment výrobků v mnoha různých variantách:
Jako příslušenství nabízíme:
Pro nestandardní aplikace lze navrhnout a vyrobit speciální provedení.
Závěsná oka závitová jsou robustní nosné prvky s pohyblivým okem, jsou testována společností TÜV a slouží k rychlému a snadnému použití. Závěsná oka závitová jsou také často označována jako zdvihací čepy. Lze je použít k manipulaci břemen pomocí jeřábu. Pro zastrčení do závitu.
Ze skladu je k dispozici rozsáhlý sortiment výrobků v mnoha různých variantách:
Pro nestandardní aplikace lze navrhnout a vyrobit speciální provedení.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles