Poklepový špalek s rozměry d. 200 mm, š. 140 mm a v. 40 mm a hmotností 1065 g je vyroben z odolného, středně tvrdého speciálního plastu s dlouhou životností.
Pomocí poklepového špalku se bodová síla úderu kladiva nebo hlavy sochoru roznese na rovinnou plochu a lze tak vyrovnat výškové rozdíly. To umožňuje rovnoměrné přechody u dlaždic nebo obrubníků (předcházení nebezpečí zakopnutí). Navíc se spodní konstrukce zhutní a zabrání se pozdějšímu sesedání. Povrchy dlaždic a desek jsou chráněny před poškozením.
Poklepový špalek slouží také pro jiné činnosti jako robustní podložka, např. při čalounické práci.
Vlastnosti výrobku:
Výstavba silnic/chodníků/zelených ploch
Tento výrobek 3688.001 - Poklepový špalek / (Délka x šířka x výška: 200 mm x 140 mm x 40 mm) je variantou skupiny výrobků Poklepový špalek (EH 3688.)
Balení po 10 ks (objednací množství v kusech)
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.