3556.260 - Štípací klín, kroucený
včetně praktického transportního boxu ze speciálního plastu

Masivní a kovaný štípací klín, kroucený umožňuje díky optimálnímu zakroucení o 20° vysoký účinek štípání a nelekne se ani sukového dřeva.

Úderná plocha je broušená a opatřená zkosenými hranami.

Zapuštěné, postranní úchyty zajišťují navzdory hmotnosti 3100 g bezpečné uchopení a zasunutí klínu do dřeva.

Šikmé drážky brání vyskočení klínu - dokonce i ze zmrzlého dřeva.

Díky oranžové práškové barvě je klín vždy snadno k nalezení.

Praktický box ze speciálního plastu umožňuje bezpečný transport.

Lze ho použít jako perfektní doplněk ve spojení se SIMPLEX-štípacím kladivem (č. výr. 3007.160), SIMPLEX-perlíky (č. výr. 3007.081-141) a ostatním nářadím do lesa Halder (č. výr. 3366.0S3-0S6).

Vlastnosti výrobku:

  • Masivní, kovaný štípací klín, kroucený s vysokým účinkem štípání.
  • Hmotnost 3100 g.
  • Zapuštěné, postranní úchyty pro bezpečné uchopení.
  • Šikmé drážky brání vyskočení klínu - dokonce i ze zmrzlého dřeva.
  • Oranžová prášková barva pro snadné nalezení.
  • Perfektně použitelný v kombinaci s perlíky Halder a SIMPLEX-štípacím kladivem.
  • Včetně transportního boxu z plastu.

Oblasti použití

Jednoduché a efektivní štípání dřeva, perfektní v kombinaci se SIMPLEX-štípacími kladivy a SIMPLEX-perlíky.

 

Díky optimálnímu zakroucení o 20° je dosaženo vysokého štípacího účinku, optimální v kombinaci se SIMPLEX-štípacím kladivem a SIMPLEX-perlíkem, masivní, kroucený štípací klín ze zápustkově kované zušlechtěné oceli, broušená, úderná plocha se zkosenou hranou, ostří je broušené, s vodící drážkou, vykovanými příčnými drážkami a vykovanými, zapuštěnými, postranními úchyty pro uchopení.

Tento výrobek 3556.260 - Štípací klín, kroucený včetně praktického transportního boxu ze speciálního plastu / () je variantou skupiny výrobků Štípací klín, kroucený včetně praktického transportního boxu ze speciálního plastu (EH 3556.)

lkeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
lkeil [mm]:
260 mm
lspalt [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
3100 g
Objednací číslo:
3556.260
Štípací klín, kroucený
  • lkeil : 260 mm
  • lspalt : 50 mm
  • Délka x šířka x výška: 260 mm x 50 mm x 66 mm
  • Hmotnost: 3100 g
  • GTIN: 4030618302803
  • proficl@ss 5.0: EAC448c004
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-02

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, zápustkově kovaná, leštěná úderná plocha se zkosenou hranou

Poznámky

Ocelové klíny vždy zatloukejte pouze kladivem s měkkou, plastovou vložkou. Údery oceli na ocel mohou způsobit vyštípnutí materiálu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3556.260
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Areas of application hand tools
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.