Tento Box SIMPLEX PLUS od firmy Halder obsahuje SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 3027.280 a také navíc dvě otěruvzdorné vložky a zimní čepici HALDER.
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm, které nabízí kombinaci vložek z gumového kompozitu / superplastiku, je nepostradatelným společníkem pro velké množství aplikací.
Tento prodejní hit firmy Halder byl dále vylepšen: Gumová vložka s důmyslným tvarem s "nohou" umožňuje kladivu stát bezpečně na hlavě a snižuje tak potřebu se ohýbat, což činí práci mnohem ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.
Superplastik vložka umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka. Je to středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.
Kromě toho tento reklamní box obsahuje jednu náhradní vložku (jemná, bez oděru, obj. č. 3201.080) a jednu vložku TPE-střední (středně tvrdá, bez oděru, obj. č. 3203.080), která umožňuje jak pokládku přírodního kamene a desek s citlivým povrchem, tak i polohování trámů, aniž by za sebou zanechávala nepříjemné černé šmouhy. Jako doplněk je v boxu i zimní čepice Halder.
Vlastnosti produktu:
Reklamní box, který je dodáván spolu se SIMPLEX-kladivem s měkkou vložkou 3027.280, dvěma dalšími vložkami a zimní čepicí HALDER.
Pro zahradní a terénní úpravy
Tento výrobek 3027s022 - Box SIMPLEX Plus SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik, navíc jedna vložka TPE-jemná a jedna vložka TPE-střední + zimní čepice / () je variantou skupiny výrobků Box SIMPLEX Plus SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik, navíc jedna vložka TPE-jemná a jedna vložka TPE-střední + zimní čepice (EH 3027.)
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.