SIMPLEX-štípací kladivo od firmy Halder spojuje dva nástroje v jeden, štípací kladivo a kladivo s měkkou vložkou v absolutně prvotřídní kvalitě, a nabízí tak značnou úsporu nákladů oproti nákupu jednotlivě. Vysoká kvalita produktu je potvrzena komisí pro lesní práce a lesní techniku (KWF).
Štípací vložka, zápustkově kovaná z kvalitní uhlíkové oceli, zajišťuje díky svému broušenému ostří extrémně dobrý účinek štípání. K tomuto efektu dále přispívá i celková hmotnost 4100 g a těžiště blízko hlavy.
Vložka superplastik s průměrem 60 mm je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného a extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Použití měkké strany při klínování dřeva zcela eliminuje riziko poranění kovovými úlomky. Navíc se podstatně prodlouží životnost plastových i hliníkových klínů.
Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.
Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
Kožená ochrana ostří chrání při transportu před zraněním.
Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.
Vlastnosti výrobku:
Ruční těžba dřeva, bezpečné a k materiálu šetrné zarážení ocelových klínů s vložkou superplastik, štípání metrového dřeva, štípání pokáceného dřeva klínem, zatloukání dřevěných kůlů v choulostivém prostředí, zahradní a terénní úpravy
Tento výrobek 3007.160 - SIMPLEX-štípací kladivo s tělem z temperované litiny a násadou z hickory / (Ø: 60 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-štípací kladivo s tělem z temperované litiny a násadou z hickory (EH 3007.)
Násada
Úderná vložka 1
Úderná vložka 2
Plášť
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.