FERROPLEX嵌件

EH 3508.

适用于SUPERCRAFT软面槌(3508系列)的尼龙插入件,其硬度大约为10。 73 Shore D非常辛苦。这款白色聚酰胺嵌件具有出色的冲击质量,并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它们由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它们具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下温度下也不会崩刃。它们经受住了非回弹式软木槌产生的高冲击力。此外,它们还具有耐油和油脂的特性,还可以用于SUPERCRAFT八角锤,冲头和滴锤。

这些刀片的尺寸范围从D10mm到D100mm。

產品特點:

  • SUPERCRAFT尼龍插入物(聚酰胺)
  • 白色的
  • 硬的
  • 非常耐磨
  • 即使在零下溫度下也不會碎裂
  • 耐油脂
  • 尺寸從D10mm到D100mm

尼龙制锤头耐用性强,锤击质量高,在零下温度环境工作也不易损坏

您的选择导致 2 打击

Ø [mm]
gewicht [g]
品项品号.
可用
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
品项品号.:
3508.030
FERROPLEX嵌件
  • Ø: 30 mm
  • 重量: 17 g
More details
Ø [mm]:
35 mm
gewicht [g]:
23 g
品项品号.:
3508.035
FERROPLEX嵌件
  • Ø: 35 mm
  • 重量: 23 g
More details

材质 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 噪声抑制  
  • 非常大的冲击   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
Application Matrix Soft-face Mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Areas of application hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
规格表 EH 3508. FERROPLEX嵌件
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2021 年 7 月 8 日的 SVHC 清单

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
www.P65Warnings.ca.gov

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。