FERROPLEX - 来自 Halder 的2合1锤子。
锁匠锤或软面槌 - 由于FERROPLEX的2合1设计,你将在任何时候都能拥有两种工具的便利。头部的锤子部分由热处理钢製成,而可交换的软槌部分由挤出聚酰胺製成。无缝挤压精密钢管与吸收橡胶垫组合形成锤子的手柄,由于力量配合互锁,其将永不会从头部脱落。红色的环标记工具的硬质部分和软质部分之间的分界线。这款手柄提拱了使用者抓握的轮廓。此组合工具有两款直径,30和35毫米。
FERROPLEX二合一全功能槌子独特的特性,可以理想的被使用在贸易和工业中,无论是杂工或是专业用户的嵌装工作。此外,它是任何工具套件的完美补充物,也是任何严谨工匠实质的必备品,这要归功于其小巧重量,和可以忽略不计的空间要求。