EH 3027.
SIMPLEX 3027系列提供了复合橡胶/超塑材料的嵌件组合,是大量应用必不可少的伴侣,也是Halder最畅销的组合。
中硬橡胶插入件(3202系列)具有超低磨损,抗冲击缓冲和无味的特性,比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。
超塑性插入件(3207系列)比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件,由挤压且极其均匀的材料制成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。
外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型,在握把区域具有双层清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸产品,也可用作为大锤(3027.081、3027.100)和 D60mm 和 D80mm 带橡胶入子和支座。 D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3027.082)。
產品特點:
园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 鹰架结构, 帐篷结构, 木工作业, 栅栏建造, 设置屋顶架
您的选择导致 5 打击
More details
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。