SIMPLEX 3709系列的两侧均配有软金属插件。
银质插入件(3209系列)由铝制成,坚硬,耐热且可替代传统的铅锤。
黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。
玻璃纤维手柄极其坚固耐用,具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学,并包括防滑手柄。它具有光滑的表面,并且是无机的(对湿气不敏感)。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等,可以作为大锤(3709.081)使用。
產品特點:
高度冲击, 整平作业, 模具结构, 工廠建設, 组装,维修和保养作业
這項商品 3709.030 - SIMPLEX soft-face mallet Soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle / (Ø: 30 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 软面锤 Soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle (EH 3709.)
把手
入子
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。