SIMPLEX 3768系列配有塑料/尼龙嵌件组合。
红色的塑料插件(3206系列)坚硬,还耐油和油脂。
尼龙嵌件(3208系列)具有出色的抗冲击性能,并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且极其均质的材料组成,具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零以下的温度下也不会碎裂。此外,它还耐油脂。
黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。
玻璃纤维手柄极其坚固耐用,具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学,并包括防滑手柄。它具有光滑的表面,并且是无机的(对湿气不敏感)。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本的尺寸为D30mm至D60mm。
產品特點:
多用途的使用, 組立、修理・保守作業, 維護和維修工作, 板金成形, 组合屋结构, 木工作业, 鹰架结构 , 帐篷结构
這項商品 3768.060 - SIMPLEX soft-face mallet Plastic / nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle / (Ø: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 软面锤 Plastic / nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle (EH 3768.)
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。