3708.040 - SIMPLEX soft-face mallet
Nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

SIMPLEX 3708系列的两侧均配有尼龙插件。

白色插入件(3208系列)具有出色的冲击质量,并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下温度下也不会崩刃。此外,它还耐油脂。

黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。

玻璃纤维手柄极其坚固耐用,具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学,并包括防滑手柄。它具有光滑的表面,并且是无机的(对湿气不敏感)。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等,可以作为大锤(3708.081)使用。

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有尼龍襯套(白色,堅硬,非常耐磨,即使在零下溫度下也不會崩裂,耐油和油脂)。
  • 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
  • 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄,帶有防滑手柄,無機(對濕氣不敏感)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 尺寸從D30mm到D80mm不等,可作為大錘。

应用区域

工件的调整, 锋利边缘的工件组装, 外壳组装, 模具结构, 工廠建設, 厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 板金成形, 维修与保养工作

這項商品 3708.040 - SIMPLEX soft-face mallet Nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle / (Ø: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 软面锤  Nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle (EH 3708.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
880 g
品项品号.:
3708.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 长 x 宽 x 高: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 880 g
  • GTIN: 4030618303558
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材质 

把手

  • 玻璃纤维套上橡胶把手 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 油和油脂抗性  

外壳

  • 强化铸铁,黑色 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3708.040
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Areas of application hand tools
分类:
讯息素材