SIMPLEX 软面锤 
Composite rubber, with "Stand-Up" / Superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3027.

SIMPLEX软面槌D60mm提供复合橡胶/超塑性插入件组合,是许多应用必不可少的伴侣。 Halder制造的这款畅销书现在已经得到了进一步的发展:

具有“竖立”(3202.260)形状的橡胶嵌件具有独特的造型,使锤子可以牢固地站立在其头部上,并减少了弯腰的需要,从而可以以更符合人体工程学和背部友善的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性,冲击缓冲性和无臭味,比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

超塑性插入件(3207系列)比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件,由挤压且极其均匀的材料制成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。

外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型,在握把区域具有双层清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本的尺寸为D60mm。也可作为大铁锤(3027.261)。

產品特點:

  • Halder 伍全最暢銷產品的進一步發展:具有“立式”(3202.260)的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
  • SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠插入件組合而成,具有“立式”(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/超塑性(白色,中硬,非常耐用)。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 可提供60mm尺寸和大錘(3027.261)。

应用区域

园艺和景观美化,地砖铺设,块石路铺设,脚手架搭建,帐篷搭建,木工工作,屋顶搭建,栅栏搭建

 

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子,该入子已整合到外壳中。 

您的选择导致 1 打击

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
可用
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1540 g
品项品号.:
3027.260
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • 重量: 1540 g
More details

材质 

入子 1 

  • 合成橡胶,黑色 ,带有站立功能 "Stand Up"  
  • 中硬 
  • 冲击缓冲   
  • 无臭 
  • 低磨损 

入子 2 

  • 超级塑胶,白色  
  • 中硬 
  • 很耐用  
  • 耐磨  

外壳

  • 铸铁 

把手

  • 木材 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
SIMPLEX soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application Matrix Soft-face Mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Areas of application hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX soft-face mallets with "Stand-Up"
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
规格表 EH 3027. SIMPLEX 软面锤  – Composite rubber, with "Stand-Up" / Superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2021 年 7 月 8 日的 SVHC 清单

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
www.P65Warnings.ca.gov

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。