EH 3804.
SIMPLEX铜质插入件(3804系列)是Halder产品选择中最坚硬的插入件。在提供极高的冲击力的同时,它比铁锤还轻柔。它是常规铜锤的替代品。该插件的尺寸为D30mm和D40mm。铜质插入件只能安装在增强的铸钢外壳(黑色)中!
產品特點:
非常大的冲击, 整平作业, 工廠建設, 板金成形, 组装,维修和保养作业
您的选择导致 2 打击
More details
入子
铜嵌件只能被安装在钢筋铸铁外壳!
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质 https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form