EH 3202.
黑色SIMPLEX複合橡膠嵌件(3202系列),其硬度約為190毫米。 95 Shore A是中等硬度的刀片。 超低磨損,衝擊緩衝且無異味,與傳統的橡膠錘相比,它的使用壽命更長。 這款由Halder製造的最暢銷產品現在已經得到了進一步的發展:具有獨創性的形狀,帶有“豎立”(3202.2)的橡膠嵌件使錘子可以牢固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而有可能 以更符合人體工程學和背部友好的方式工作。 可以訂購,並與所有尺寸的D60mm 和 D80mm SIMPLEX軟面槌組合使用。
產品特點:
高度冲击 整平作业, 模具结构, 工廠建設, 组装,维修和保养作业
您的选择导致 2 打击
More details
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。