EH 3988.
BASEPLEX尼龙插入件(3988系列),其硬度大约为1。 75 Shore D是一个额外的硬质刀片。白色的插入物比红色的插入物稍硬,并提供更高的耐磨性。它是耐油和耐油脂的。该插件的尺寸范围从D25mm到D50mm。
產品特點:
多功能材料,高强度锤击
您的选择导致 4 打击
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2022 年 1 月 17 日的 SVHC 清单
不包括 65 号提案物质 https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。