在产品线中代表价格输入模型时,BASEPLEX无疑符合Halder的高质量标准。 BASEPLEX 3968系列包含醋酸纤维素/尼龙的插入物组合。红色的醋酸纤维素插入物既硬又耐油和油脂。白色尼龙衬套甚至比红色尼龙衬套稍硬,而且耐磨。主体由优质压铸锌制成,配有防撞保护器和用于刀片的技术先进的刀柄。木柄符合人体工程学,并经过上光处理。插入件和手柄是可更换的。此版本的尺寸从D25mm到D50mm不等。
适用于低难度至中等难度作业, 安装作业
這項商品 3968.025 - BASEPLEX soft-face mallet Nylon / cellulose acetate with zinc die cast housing and wooden handle / (Ø: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 BASEPLEX 木棰 Nylon / cellulose acetate with zinc die cast housing and wooden handle (EH 3968.)
把手
入子 1
入子 2
外壳
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。