MAXXCRAFT  核桃木手柄 
为MAXCRAFT锁匠的锤子

EH 3266.

您的选择导致 4 打击

适合于 
lges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
可用
适合于 :
MaxxCraft 300
lges [mm]:
265 mm
gewicht [g]:
100 g
品项品号.:
3266.003
MAXXCRAFT  核桃木手柄 
  • lges : 265 mm
  • 重量: 100 g
More details
适合于 :
MaxxCraft 500
lges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
120 g
品项品号.:
3266.005
MAXXCRAFT  核桃木手柄 
  • lges : 280 mm
  • 重量: 120 g
More details
适合于 :
MaxxCraft 800
lges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
170 g
品项品号.:
3266.008
MAXXCRAFT  核桃木手柄 
  • lges : 305 mm
  • 重量: 170 g
More details
适合于 :
MaxxCraft 1000
lges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
180 g
品项品号.:
3266.010
MAXXCRAFT  核桃木手柄 
  • lges : 310 mm
  • 重量: 180 g
More details

材质 

把手

  • 胡桃木 

注意事项

人体工学成形,上亮光漆,非常坚固 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
Application Matrix Soft-face Mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Areas of application hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
规格表 EH 3266. MAXXCRAFT  核桃木手柄  – 为MAXCRAFT锁匠的锤子
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2021 年 7 月 8 日的 SVHC 清单

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
www.P65Warnings.ca.gov

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。