警告飘带 with lettering "Remove Before Flight", with reflector

EH 4217.

警告标志用于飞机上, 一个。与球锁定销相关。

材质 

环 

  • 黄铜, 镀镍 

反射器

  • PVC, fluorescent, luminous yellow

钥匙圈

  • Alloy steel, nickel-plated

Flag

  • Nylon fibre reinforced special PVC, red RAL 3020

注意事项

其它资料欢迎洽询。 

您的选择导致 1 打击

l [mm]
b [mm]
D [mm]
品项品号.
可用
l [mm]:
220 mm
b [mm]:
40 mm
D [mm]:
30 mm
品项品号.:
4217.B001
警告飘带
  • l: 220 mm
  • b: 40 mm
  • D: 30 mm
More details
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 4217. 警告飘带 – with lettering "Remove Before Flight", with reflector
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏