Bypass Pin Kit for Boeing 737 100-500

EH 4227.

The Bypass Pin Kit is a unit consisting of a ball lock pin according to aviation standards, a lanyard and a "REMOVE BEFORE FLIGHT" flag.

This Bypass Pin Kit corresponds in form, fit and function (FFF) to the Boeing article number F72735-13 and and can be used for the types B737 100-500.

材质 

梢子零件

  • 不锈钢,沉淀硬化,钝化

把手

  • 铝,黑色阳极氧化

注意事项

所有其他尺寸可根据要求提供。 

特殊的样式欢迎洽询。 

  • 本產品以INCH尺寸製造。

您的选择导致 1 打击

功能
Material group
把手版本
品项品号.
可用
:
Bypass Pin Kit
品项品号.:
4227.0003

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 4227. Bypass Pin Kit – for Boeing 737 100-500
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏