22540.0462 - 螺纹销  
DIN 6332 有推力点型式S 

平头螺钉是可以直接通过推力点传递力的夹紧螺钉。钢制版本的推力点的压力面已硬化。

为了夹紧敏感表面,可以在止推点上安装止推垫EH22560。 (DIN 6311和低版本)。止推垫的卡环实现平头螺钉和止推垫之间的连接,可以用手将其释放。

这些具有推力点的平头螺钉的特点是,在推力点上具有附加的半径​​“ r”(相对于DIN 6332进行了优化),这使在推力垫中的组装更加容易。

平头螺钉的止点直径小于螺纹的内径,因此也可以将其拧入销钉侧。

這項商品 22540.0462 - 螺纹销   DIN 6332 有推力点型式S  / 有内六角 (d1: M16, l1: 100 mm) 為商品項目的相對應商品 脚座螺丝  DIN 6332 有推力点型式S  (EH 22540.)

版本
材质 
相片 
d1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有内六角
材质 :
钢,涂黑,质量 5.8,推力点硬化 
相片 :
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
品项品号.:
22540.0462
文件
螺纹销  
  • 有内六角 – 相片  2, 钢 
  • 系统 : V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 105,4 mm
  • l5: 102,9 mm
  • WS : 8 mm
  • 重量: 119 g
螺纹销  

材质 

  • 钢,涂黑,质量 5.8,推力点硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22540.0462