标准夹爪 适用于浮动夹持 

EH 23320.

夹爪可被用于浮动夹具 23320.0008,23320.0010 和 23320.0014。

材质 

  • 表面硬化钢,氮化,锰磷酸盐处理  

您的选择导致 2 打击

版本
相片 
夹持范围  [mm]
品项品号.
CAD
可用
版本:
下标准夹持颚  
相片 :
1
夹持范围  [mm]:
-
品项品号.:
23320.0050
CAD
标准夹爪
  • 下标准夹持颚   – 相片  1
  • 系统 : V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 26,8 mm
  • 重量: 83 g
More details
版本:
上标准夹持颚  
相片 :
2
夹持范围  [mm]:
0 mm – 12 mm
品项品号.:
23320.0052
CAD
标准夹爪
  • 上标准夹持颚   – 相片  2
  • 系统 : V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 21 mm
  • 夹持范围 : 0 mm – 12 mm
  • 重量: 69 g
More details

组装 

当使用定制钳口, 插入紧固螺丝 (M 8-12.9, 43 Nm) 10 mm 到夹钳外壳的最上方钳口和 9 mm 到钳外壳的最低处钳口是很重要的。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
规格表 EH 23320. 标准夹爪 – 适用于浮动夹持 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品