1610.200 - 支架 

系统 
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L16
b [mm]:
98 mm
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
60 mm
品项品号.:
1610.200
文件
支架 
  • 系统 : L16
  • b: 98 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • l1: 60 mm
  • 重量: 16 kg
支架 

材质 

  • 灰铸铁,磷酸盐处理 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1610.200
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems