1533.200 - 夹持棒 

系统 
l1 [mm]
b1 [mm]
螺丝用  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
l1 [mm]:
95 mm
b1 [mm]:
30 mm
螺丝用  [mm]:
M12
品项品号.:
1533.200
文件
夹持棒 
  • 系统 : L12
  • l1: 95 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 重量: 510 g
夹持棒 

材质 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1533.200
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems