1533.000 - 夹持棒 

系统 
l1 [mm]
b1 [mm]
螺丝用  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
l1 [mm]:
74 mm
b1 [mm]:
30 mm
螺丝用  [mm]:
M12
品项品号.:
1533.000
文件
夹持棒 
  • 系统 : L12
  • l1: 74 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 重量: 364 g
夹持棒 

材质 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1533.000
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。