1513.700 - 夹持棒 

系统 
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
螺丝用  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
螺丝用  [mm]:
M12
品项品号.:
1513.700
文件
夹持棒 
  • 系统 : L12
  • l1: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 数量 n: 3
  • 重量: 1663 g
夹持棒 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1513.700
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems