1648.800 - V块组件 右/左

系统 
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
左  – 相片  1
s [mm]:
L16
:
20 mm
品项品号.:
1648.800
文件
V块组件 右/左
  • 左  – 相片  1
  • 系统 : L16
  • b1: 53 mm
  • d1: 16 mm
  • s: 20 mm
  • a: 17 mm
  • 重量: 1431 g
V块组件 右/左

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1648.800
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems