1606.600 - 夹持角形块 

系统 
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
孔数列数 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
d2 [mm]:
M16
孔数列数 :
12 x 12
品项品号.:
1606.600
文件
夹持角形块 
  • 系统 : L16
  • l1: 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 130 mm
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 固定孔数量  n: 6
  • 孔数列数 : 12 x 12
  • 重量: 440 kg
夹持角形块 

材质 

  • 灰铸铁

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1606.600
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems