1506.200 - 夹持角形块 

系统 
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
孔数列数 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
孔数列数 :
8 x 8
品项品号.:
1506.200
文件
夹持角形块 
  • 系统 : L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 固定孔数量  n: 4
  • 孔数列数 : 8 x 8
  • 重量: 153 kg
夹持角形块 

材质 

  • 灰铸铁

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1506.200
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems