1600.700 - 基板 

系统 
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
固定孔数量  n
孔数列数 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
固定孔数量  n:
6
孔数列数 :
12 x 16
品项品号.:
1600.700
文件
基板 
  • 系统 : L16
  • b1 x l1: 630 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 300 mm
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 固定孔数量  n: 6
  • 孔数列数 : 12 x 16
  • 重量: 170 kg
基板 

材质 

  • 灰铸铁,研磨 

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1600.700
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems