1600.600 - 基板 

系统 
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
固定孔数量  n
孔数列数 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
固定孔数量  n:
6
孔数列数 :
12 x 12
品项品号.:
1600.600
文件
基板 
  • 系统 : L16
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 固定孔数量  n: 6
  • 孔数列数 : 12 x 12
  • 重量: 131 kg
基板 

材质 

  • 灰铸铁,研磨 

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1600.600
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。