1501.300 - 基板 

系统 
b1 x l1 [mm]
h - ±0,02 [mm]
孔数列数 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
b1 x l1 [mm]:
300 mm x 400 mm
h ±0,02 [mm]:
40 mm
孔数列数 :
6 x 8
品项品号.:
1501.300
文件
基板 
  • 系统 : L12
  • b1 x l1: 300 mm x 400 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a: 150 mm
  • l2: 150 mm
  • b2: 100 mm
  • 孔数列数 : 6 x 8
  • 重量: 34 kg
基板 

材质 

  • 灰铸铁,研磨 

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1501.300
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems