This clamp (clamping claw) according to DIN 6314 with soft face is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces.
铜板可保护工件免于损坏。固夹螺栓上螺帽 DIN 6330 B (EH 2307.)/锥形座 DIN 6319 G (EH 2305.) 与调整螺丝上推力垫 DIN 6311(EH 2256. 可拆式)的组合,可弥补平行性的不足。固定夹可应用于任何一种方式(软质或硬质固夹面)。
這項商品 23190.0036 - 压板 附软质面, 类似于DIN 6314 / 含调整螺丝 和夹持螺栓 (标称不清。 b1: 14 mm, a1: 20 mm, l3: 125 mm) 為商品項目的相對應商品 压板 附软质面, 类似于DIN 6314 (EH 23190.)
软面
钳