23190.0031 - 压板 
附软质面, 类似于DIN 6314 

This clamp (clamping claw) according to DIN 6314 with soft face is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces.

铜板可保护工件免于损坏。固夹螺栓上螺帽 DIN 6330 B (EH 2307.)/锥形座 DIN 6319 G (EH 2305.) 与调整螺丝上推力垫 DIN 6311(EH 2256. 可拆式)的组合,可弥补平行性的不足。固定夹可应用于任何一种方式(软质或硬质固夹面)。 

這項商品 23190.0031 - 压板  附软质面, 类似于DIN 6314  / 只有调整螺丝  (标称不清。 b1: 14 mm, a1: 20 mm) 為商品項目的相對應商品 压板  附软质面, 类似于DIN 6314  (EH 23190.)

版本
相片 
标称不清。 b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
T槽   [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
只有调整螺丝 
相片 :
2
标称不清。 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T槽   [mm]:
-
品项品号.:
23190.0031
文件
压板 
  • 只有调整螺丝  – 相片  2
  • 标称不清。 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 590 g
  • 夹持高度  h2 min : 10 mm
  • 夹持高度  h2 max. : 31 mm
压板 

材质 

软面

  • 铜,铜焊 

  • 热处理钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23190.0031