- b3: 8,5 mm
- l1: 75 mm
- l2: 35 mm
- l3: 13 mm
- l5: 13 mm
- l6: 62 mm
- l7: 5 mm
- b1: 30 mm
- b2: 10 mm
- d1: M8
- d2: 13 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: 11,5 mm
- 行程 s: 3 mm
- 荷重能力 max. : 0,5 kN
- e : 24400.0311
- 重量: 342 g
show article view
- b3: 13 mm
- l1: 150 mm
- l2: 90 mm
- l3: 20 mm
- l5: 17 mm
- l6: 74 mm
- b1: 50 mm
- b2: 25 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- h1: 24 mm
- h2: 14 mm
- r: 15 mm
- 行程 s: 6 mm
- 荷重能力 max. : 2,5 kN
- e : 24400.0411
- 重量: 1379 g
show article view
- b3: 17 mm
- l1: 170 mm
- l2: 100 mm
- l3: 25 mm
- l5: 27 mm
- l6: 108 mm
- l7: 11 mm
- b1: 60 mm
- b2: 20 mm
- d1: M16
- d2: 26 mm
- h1: 34 mm
- h2: 21,5 mm
- 行程 s: 11 mm
- 荷重能力 max. : 5 kN
- e : 24400.0611
- 重量: 2721 g
show article view
- b3: 13 mm
- l1: 300 mm
- l2: 100 mm
- l3: 30 mm
- l4: 160 mm
- l5: 17 mm
- l6: 74 mm
- b1: 50 mm
- b2: 25 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- h1: 24 mm
- h2: 14 mm
- r: 15 mm
- 行程 s: 6 mm
- 荷重能力 max. : 2,5 kN
- e : 24400.0411
- 重量: 2448 g
show article view
- b3: 25 mm
- l1: 387 mm
- l2: 110 mm
- l3: 30 mm
- l4: 200 mm
- l5: 30 mm
- l6: 89 mm
- b1: 85 mm
- b2: 40 mm
- d1: M20
- d2: 32 mm
- h1: 40 mm
- h2: 25 mm
- r: 24 mm
- 行程 s: 11 mm
- 荷重能力 max. : 10 kN
- e : 24420.0210
- 重量: 7350 g
show article view
操作
1. 透过放鬆夹持杆,支撑螺栓接触具有轻载重弹簧的工件。
2. 藉由夹紧夹持杆,支撑销会被锁在定位且没有位移。
3. 在取出工件后,鬆开夹持杆;将支撑销推入起始位置,然后透过槓杆夹紧。
支撑高度可以被调整,藉由将止付螺丝或是支撑件旋入支撑销的母螺纹之中。
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。