- b1: 38,1 mm
- b2: 16,1 mm
- b3
1): 6,6 mm
- h1: 19,1 mm
- h2: 9,4 mm
- l1: 23,9 mm
- l2: 15,9 mm
- d1: M6
- d2: M4
- WS1 : 5 mm
- WS2 : 2,5 mm
- 夹持力量 max. : 6,7 kN
- 起动 扭力 max. : 14,3 Nm
- 重量: 67 g
show article view
- b1: 50,8 mm
- b2: 20,8 mm
- b3
1): 9,9 mm
- h1: 25,4 mm
- h2: 12,7 mm
- l1: 31,8 mm
- l2: 20,6 mm
- d1: M8
- d2: M4
- WS1 : 6 mm
- WS2 : 2,5 mm
- 夹持力量 max. : 8,9 kN
- 起动 扭力 max. : 14,5 Nm
- 重量: 128 g
show article view
- b1: 76,2 mm
- b2: 30,9 mm
- b3
1): 14,8 mm
- h1: 38,1 mm
- h2: 19,1 mm
- l1: 47,5 mm
- l2: 30,5 mm
- d1: M12
- d2: M5
- WS1 : 10 mm
- WS2 : 3 mm
- 夹持力量 max. : 15,6 kN
- 起动 扭力 max. : 38,4 Nm
- 重量: 427 g
show article view
- b1: 101,6 mm
- b2: 41,3 mm
- b3
1): 20,3 mm
- h1: 50,8 mm
- h2: 25,4 mm
- l1: 63,5 mm
- l2: 41,3 mm
- d1: M16
- d2: M6
- WS1 : 14 mm
- WS2 : 4 mm
- 夹持力量 max. : 26,7 kN
- 起动 扭力 max. : 74,6 Nm
- 重量: 1068 g
show article view
组装
可以安装在螺纹孔或与T形螺母水平或垂直的多个夹钳。
规格表 EH 23251. 双边缘夹 – 可加工夹头
配件
T型螺帽 EH 23010 必需另外购买。
更多产品
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。