用在快速和解开夹具和松开工件。
当使用可调式设计(相片2),移动杆的位置可被移动。
這項商品 23390.0001 - 偏心快速夹具 有母牙 / 有母牙 (l: 63 mm, d1: M6) 為商品項目的相對應商品 偏心快速夹具 有母牙 (EH 23390.)
轴承垫片
把手
螺纹零件
内部零件
调整螺帽
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles