螺杆适用于T螺帽  用于长 b1 的 T 型螺母的 DIN 6379   

EH 23040.

螺栓在结合 T 形螺帽 DIN 508 (EH 23010./ 23020.),夹具螺帽 DIN 6330 (EH 23070.) 以及平整华司 DIN 6340 (EH 23060.) 后,即成为完整的夹合螺栓。

These studs are characterised by the rolled thread.

您的选择导致 37 打击

版本
d [mm]
l [mm]
品项品号.
CAD
可用
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
品项品号.:
23040.0562
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • 重量: 8,4 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
品项品号.:
23040.0563
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 40 mm
  • 重量: 11 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
品项品号.:
23040.0564
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • 重量: 14 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
品项品号.:
23040.0582
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • 重量: 19 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
品项品号.:
23040.0583
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 31 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
品项品号.:
23040.0584
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 49 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
品项品号.:
23040.0602
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • 重量: 39 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
品项品号.:
23040.0603
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 49 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
品项品号.:
23040.0604
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 61 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
品项品号.:
23040.0605 1)
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 78 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
品项品号.:
23040.0606
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • 重量: 98 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
品项品号.:
23040.0622
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • 重量: 44 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
品项品号.:
23040.0623
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • 重量: 56 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
品项品号.:
23040.0624 1)
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 189 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
品项品号.:
23040.0625
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 88 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
品项品号.:
23040.0626
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 112 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
品项品号.:
23040.0627
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • 重量: 140 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
品项品号.:
23040.0662
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  8.8
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • 重量: 100 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
品项品号.:
23040.0664
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  8.8
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 161 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
品项品号.:
23040.0665
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  8.8
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 207 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
品项品号.:
23040.0666 1)
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  8.8
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 260 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
品项品号.:
23040.0667
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  8.8
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • 重量: 325 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
品项品号.:
23040.1168 1)
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  8.8
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • 重量: 402 g
More details
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  8.8
d [mm]:
M20
l [mm]:
125 mm
品项品号.:
23040.1202 1)
CAD
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  8.8
  • d: M20
  • l2): 125 mm
  • 重量: 253 g
More details
螺杆适用于T螺帽 

材质 

  • 热处理钢 

参考

有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23040. 螺杆适用于T螺帽  – 用于长 b1 的 T 型螺母的 DIN 6379   
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2021 年 7 月 8 日的 SVHC 清单

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
www.P65Warnings.ca.gov

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。