23700.0022 - 直形夹具
短的  

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
23700.0022
文件
直形夹具
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • 重量: 370 g
直形夹具

材质 

  • 钢,热处理, 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23700.0022
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Clamping Element Systems