夹持钳  适用于浮动夹持 

EH 23320.

夹钳可用于浮动夹具 23320.0008,2332.0010,23320.0012, and 23320.0014。

上夹钳 (23320.0054,23320.0056 和 23320.0058 - 图1 到 3) 可用于增加夹紧范围。

根据需要,不同的标准件可使用母螺纹 M8 (23320.0154 / .0156 - 图 4 + 5) 被旋入上夹钳 - 请见 "更多产品"。

具有枢轴功能的下夹爪(23320.0148 - 图 6)适应工件的轮廓。

材质 

紧固夹钳 

  • 表面硬化钢,氮化,锰磷酸盐处理  

珠子 

  • 轴承钢 

注意事项

浮动夹具的拧紧扭矩必须在情况下进行调整/减少。观察由于夹爪接触面减小而导致的表面压力。

您的选择导致 6 打击

版本
相片 
夹持范围  max.  与...结合 23320.0050 [mm]
品项品号.
CAD
可用
版本:
上可替换式夹持颚  
相片 :
1
夹持范围  max.  与...结合 23320.0050 [mm]:
4 mm – 16 mm
品项品号.:
23320.0054
CAD
夹持钳 
  • 上可替换式夹持颚   – 相片  1
  • 夹持范围  max.  与...结合 23320.0050: 4 mm – 16 mm
  • 重量: 91 g
More details
版本:
上可替换式夹持颚  
相片 :
2
夹持范围  max.  与...结合 23320.0050 [mm]:
15 mm – 27 mm
品项品号.:
23320.0056
CAD
夹持钳 
  • 上可替换式夹持颚   – 相片  2
  • 夹持范围  max.  与...结合 23320.0050: 15 mm – 27 mm
  • 重量: 88 g
More details
版本:
上可替换式夹持颚  
相片 :
3
夹持范围  max.  与...结合 23320.0050 [mm]:
26 mm – 38 mm
品项品号.:
23320.0058
CAD
夹持钳 
  • 上可替换式夹持颚   – 相片  3
  • 夹持范围  max.  与...结合 23320.0050: 26 mm – 38 mm
  • 重量: 130 g
More details
版本:
带定位孔的上夹爪
相片 :
4
夹持范围  max.  与...结合 23320.0050 [mm]:
29 mm
品项品号.:
23320.0154
CAD
夹持钳 
  • 带定位孔的上夹爪 – 相片  4
  • 夹持范围  max.  与...结合 23320.0050: 29 mm
  • 重量: 83 g
  • 夹持范围  max.  与...结合 23320.0148: 23 mm
More details
版本:
带定位孔的上夹爪
相片 :
5
夹持范围  max.  与...结合 23320.0050 [mm]:
40 mm
品项品号.:
23320.0156
CAD
夹持钳 
  • 带定位孔的上夹爪 – 相片  5
  • 夹持范围  max.  与...结合 23320.0050: 40 mm
  • 重量: 112 g
  • 夹持范围  max.  与...结合 23320.0148: 34 mm
More details
版本:
下夹爪带有平面球和旋转功能,平面,防止旋转
相片 :
6
夹持范围  max.  与...结合 23320.0050 [mm]:
-
品项品号.:
23320.0148
CAD
夹持钳 
  • 下夹爪带有平面球和旋转功能,平面,防止旋转 – 相片  6
  • 重量: 98 g
More details
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23320. 夹持钳  – 适用于浮动夹持 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Floating Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏