浮动夹钳用于夹紧和支持零件的额外夹紧点。
浮动夹具的优点为:
非常适合用于重型加工类的大型工件
过程中可避免震动
可夹固肋状件,珠状件及钩环等元件,以强化夹持元件
在夹固未加工零件时不会造成变形
這項商品 23320.0016 - 浮动夹具 六角形 / () 為商品項目的相對應商品 浮动夹具 六角形 (EH 23320.)
可调节的身体
本体
紧固夹钳
组装和设置:
1. 向下推动浮动夹具。
2. 尽可能旋转夹钳。 浮动夹具以较低的弹簧负荷接触工件的底部。
3. 用六角螺母 (WS 24 - 最小 50 Nm 和最大 115 Nm 扭矩) 以锁附浮动夹具。在夹紧过程中,工件被夹紧并同时被支撑。
4. 释放按相反顺序完成。
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles