- 钢
- 公称 : 3
- d1: 5,2 mm
- d2: 4 mm
- b1: 38 mm
- b2: 19,5 mm – 23,5 mm
- b3: 18 mm
- h1: 12 mm
- h2: 47 mm
- h3: 99 mm
- l1 min : 125 mm
- l1 max. : 159 mm
- l2 min : 42 mm
- l2 max. : 76 mm
- l3: 69 mm
- l4: 11 mm
- l5 min : 38 mm
- l5 max. : 72 mm
- l6: 6,4 mm
- l7: 13 mm
- l8: 26 mm
- l9: 26 mm
- 夹持力 F1: 1,6 kN
- Operating temperature range min : -10 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 143 g
show article view
- 钢
- 公称 : 4
- d1: 6,5 mm
- d2: 6 mm
- b1: 48 mm
- b2: 24,5 mm – 32 mm
- b3: 23 mm
- h1: 19 mm
- h2: 70 mm
- h3: 135,5 mm
- l1 min : 169 mm
- l1 max. : 216 mm
- l2 min : 53,5 mm
- l2 max. : 101 mm
- l3: 93 mm
- l4: 14 mm
- l5 min : 48,6 mm
- l5 max. : 96 mm
- l6: 8 mm
- l7: 19 mm
- l8: 35 mm
- l9: 39 mm
- 夹持力 F1: 3,2 kN
- Operating temperature range min : -10 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 365 g
show article view
- 钢
- 公称 : 5
- d1: 8,5 mm
- d2: 8 mm
- b1: 64,3 mm
- b2: 35 mm – 46 mm
- b3: 30 mm
- h1: 26 mm
- h2: 94,5 mm
- h3: 171,5 mm
- l1 min : 209 mm
- l1 max. : 273 mm
- l2 min : 66 mm
- l2 max. : 130 mm
- l3: 111 mm
- l4: 19 mm
- l5 min : 59 mm
- l5 max. : 123 mm
- l6: 9,5 mm
- l7: 32 mm
- l8: 53,5 mm
- l9: 56 mm
- 夹持力 F1: 7 kN
- Operating temperature range min : -10 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 821 g
show article view
- 不锈钢
- 公称 : 3
- d1: 5,2 mm
- d2: 4 mm
- b1: 38 mm
- b2: 19,5 mm – 23,5 mm
- b3: 18 mm
- h1: 12 mm
- h2: 47 mm
- h3: 99 mm
- l1 min : 125 mm
- l1 max. : 159 mm
- l2 min : 42 mm
- l2 max. : 76 mm
- l3: 69 mm
- l4: 11 mm
- l5 min : 38 mm
- l5 max. : 72 mm
- l6: 6,4 mm
- l7: 13 mm
- l8: 26 mm
- l9: 26 mm
- 夹持力 F1: 1,6 kN
- Operating temperature range min : -10 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 144 g
show article view
- 不锈钢
- 公称 : 4
- d1: 6,5 mm
- d2: 6 mm
- b1: 48 mm
- b2: 24,5 mm – 32 mm
- b3: 23 mm
- h1: 19 mm
- h2: 70 mm
- h3: 135,5 mm
- l1 min : 169 mm
- l1 max. : 216 mm
- l2 min : 53,5 mm
- l2 max. : 101 mm
- l3: 93 mm
- l4: 14 mm
- l5 min : 48,6 mm
- l5 max. : 96 mm
- l6: 8 mm
- l7: 19 mm
- l8: 35 mm
- l9: 39 mm
- 夹持力 F1: 3,2 kN
- Operating temperature range min : -10 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 365 g
show article view
- 不锈钢
- 公称 : 5
- d1: 8,5 mm
- d2: 8 mm
- b1: 64,3 mm
- b2: 35 mm – 46 mm
- b3: 30 mm
- h1: 26 mm
- h2: 94,5 mm
- h3: 171,5 mm
- l1 min : 209 mm
- l1 max. : 273 mm
- l2 min : 66 mm
- l2 max. : 130 mm
- l3: 111 mm
- l4: 19 mm
- l5 min : 59 mm
- l5 max. : 123 mm
- l6: 9,5 mm
- l7: 32 mm
- l8: 53,5 mm
- l9: 56 mm
- 夹持力 F1: 7 kN
- Operating temperature range min : -10 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 821 g
show article view
产品:
计数器口
公称尺寸 : 3
- Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), 钢
- 公称 : 3
- l9: 26 mm
- b3: 18 mm
- d1: 5,2 mm
- l4: 11 mm
- 重量: 15 g
产品:
计数器口
公称尺寸 : 4
- Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), 钢
- 公称 : 4
- l9: 39 mm
- b3: 23 mm
- d1: 6,5 mm
- l4: 14 mm
- 重量: 42 g
产品:
计数器口
公称尺寸 : 5
- Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), 钢
- 公称 : 5
- l9: 56 mm
- b3: 30 mm
- d1: 8,5 mm
- l4: 19 mm
- 重量: 108 g
产品:
计数器口
公称尺寸 : 3
- Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), 不锈钢
- 公称 : 3
- l9: 26 mm
- b3: 18 mm
- d1: 5,2 mm
- l4: 11 mm
- 重量: 15 g
产品:
计数器口
公称尺寸 : 4
- Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), 不锈钢
- 公称 : 4
- l9: 39 mm
- b3: 23 mm
- d1: 6,5 mm
- l4: 14 mm
- 重量: 42 g
产品:
计数器口
公称尺寸 : 5
- Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), 不锈钢
- 公称 : 5
- l9: 56 mm
- b3: 30 mm
- d1: 8,5 mm
- l4: 19 mm
- 重量: 108 g
规格表 EH 23330. 钩类型切换夹 – 带水平底座
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。