25150.1542 - 橡胶终端止动缓冲器 
圆柱形的,前方嵌装

被用作一个弹性止端,轴承脚等。

硬度为55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。

這項商品 25150.1542 - 橡胶终端止动缓冲器  圆柱形的,前方嵌装 / (d1: 42 mm, h: 20 mm, d2: 8,4 mm) 為商品項目的相對應商品 橡胶终端止动缓冲器  圆柱形的,前方嵌装 (EH 25150.)

d1 [mm]
h [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
品项品号.:
25150.1542
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 360 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1800 N
  • 弹簧范围 : ~ 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 31 g
橡胶终端止动缓冲器 

材质 

轴承垫片

  • 不锈钢 1.4301 

本体

  • NBR
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25150.1542