被用作一个弹性止端,轴承脚等。
硬度为55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。
這項商品 25150.1516 - 橡胶终端止动缓冲器 圆柱形的,前方嵌装 / (d1: 16 mm, h: 8 mm, d2: 4,3 mm) 為商品項目的相對應商品 橡胶终端止动缓冲器 圆柱形的,前方嵌装 (EH 25150.)
轴承垫片
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles