定位柱,藉由受到旋转保护的致动螺栓进行位置感知操作。 适用于多重应用,例如可作为具位置控制之工具组中的顶举梢。视所选型式而定,端头可圆、可尖,或可装配全功能用途的连接螺纹组件。在致动螺栓的固紧螺纹组件处,可装置防旋转并适用于所有常用开关的切换组件。
這項商品 25020.0108 - 感应器元件 有开动螺杆,保护不旋转 / 尖端有 连接螺纹 (d1: M8) 為商品項目的相對應商品 感应器元件 有开动螺杆,保护不旋转 (EH 25020.)
本体
螺帽
致动螺栓