当座位区域不平行时,使机器和安装装置水平。
适用于机器及设备的水平控制。在垂直调整方面,自锁式高度调整组件皆装配有精细螺距的螺纹组件,且所有组件皆有适合固紧用途的贯穿钻孔,而超出锁件系作为最大调整高度的高度限制组件。
這項商品 25120.0246 - 高度调整元件 定位 / (d1: 33 mm, d2: 70 mm) 為商品項目的相對應商品 高度调整元件 定位 (EH 25120.)
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles